Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6NH78033BA000AA0
Teilenummer
|
---|
6NH78033BA000AA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,866.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6NH78033BA000AA0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 120 | - | - | 6NH 7803-3 BA00-0AA0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Kommunikationsmodul |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC communication module, die Teilenummer ist 6NH78033BA000AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6NH78033BA000AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Anzeige
Montagetyp (Details)
Schnittstelle (n)
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Länge)(m)
Echtzeituhr
Serie (SPS)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RK71376SA000BC1 |
3RK72432AA300XB0 |
6AG11376BD002BA0 |
6AG11531AA032XB0 |
6AG11532BA107XB0 |
6NH78034BA000AA0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | +50 | 0 | - | 1 | - | Steckbare Basiseinheit | - | IP20 | 3RK71376SA000BC1 | - | - | - | - | - | - | 69.2 | 20 | 53.6 | - | - | 3RK 7137-6 SA00-0BC 1 | ET 200SP base unit (type C0). 20 mm | ||
621.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | +55 | 0 | - | - | - | Schnappbefestigung an DIN-Schiene 35 mm | - | IP20 | 3RK72432AA300XB0 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 75 | - | - | 3RK 7243-2 AA30-0XB0 | Schraubverbinder | ||
545.33 € | 1 | 73 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | - | - | - | - | 6AG11376BD002BA0 | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 AG 1137-6 BD00-2BA0 | - | ||
785.33 € | 1 | 72 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11531AA032XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-1 AA 03-2 XB0 | 9-polige Sub-D-Buchse | ||
1,188.00 € | 1 | 77 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11532BA107XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-2 BA10-7 XB0 | 9-poliger Sub-D | ||
4,653.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6NH78034BA000AA0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 80 | 120 | Ja (Hardware) | - | 6NH 7803-4 BA00-0AA0 | - |