Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6ES74401CS000YE0
Teilenummer
|
---|
6ES74401CS000YE0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,771.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 6ES74401CS000YE0 | 24 | - | - | 24 V DC (max) | 24 | - | 290 | 25 | 210 | - | - | 6 IT 7440-1 CS00-0YE 0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Kommunikationsmodul |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC communication module, die Teilenummer ist 6ES74401CS000YE0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6ES74401CS000YE0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Anzeige
Montagetyp (Details)
Schnittstelle (n)
IP-Bewertung
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Produktgröße (Länge)(m)
Echtzeituhr
Serie (SPS)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V DC)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6AG11376BD002BA0 |
6AG11531AA032XB0 |
6AG11532BA107XB0 |
6ES74411AA050AE0 |
6ES75401AB000AA0 |
6ES75401AD000AA0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.33 € | 1 | 73 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | - | - | - | - | 6AG11376BD002BA0 | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 AG 1137-6 BD00-2BA0 | - | ||
785.33 € | 1 | 72 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11531AA032XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-1 AA 03-2 XB0 | 9-polige Sub-D-Buchse | ||
1,188.00 € | 1 | 77 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11532BA107XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-2 BA10-7 XB0 | 9-poliger Sub-D | ||
1,682.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 6ES74411AA050AE0 | 24 | - | - | 24 V DC (max) | 24 | - | 290 | 25 | 210 | - | - | 6 IT 7441-1 AA05-0AE0 | - | |
778.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 6ES75401AB000AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7540-1 AB00-0AA0 | - | ||
586.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 6ES75401AD000AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7540-1 AD00-0AA0 | - |