Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RK72432AA300XB0
Teilenummer
|
---|
3RK72432AA300XB0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | +55 | 0 | - | - | - | Schnappbefestigung an DIN-Schiene 35 mm | - | IP20 | 3RK72432AA300XB0 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 75 | - | - | 3RK 7243-2 AA30-0XB0 | Schraubverbinder |
Loading...
Produktart | SPS-Kommunikationsmodul |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC communication module, die Teilenummer ist 3RK72432AA300XB0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK72432AA300XB0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
Anzeige
Schnittstelle (n)
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Länge)(m)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Echtzeituhr
Serie (SPS)
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RK71366SC000BC1 |
3RK71376SA000BC1 |
6AG11376BD002BA0 |
6AG11531AA032XB0 |
6AG11532BA107XB0 |
6AG11534AA017XB0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +60 | 0 | AS-Interface | 1 | - | Kann an das Terminalmodul angeschlossen werden | - | IP20 | 3RK71366SC000BC1 | - | - | - | - | - | - | 73 | 20 | 58 | - | - | 3RK 7136-6 SC00-0BC 1 | - | ||
789.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | +50 | 0 | - | 1 | - | Steckbare Basiseinheit | - | IP20 | 3RK71376SA000BC1 | - | - | - | - | - | - | 69.2 | 20 | 53.6 | - | - | 3RK 7137-6 SA00-0BC 1 | ET 200SP base unit (type C0). 20 mm | ||
545.33 € | 1 | 68 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | - | - | - | - | 6AG11376BD002BA0 | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 AG 1137-6 BD00-2BA0 | - | ||
785.33 € | 1 | 72 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11531AA032XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-1 AA 03-2 XB0 | 9-polige Sub-D-Buchse | ||
1,188.00 € | 1 | 67 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11532BA107XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-2 BA10-7 XB0 | 9-poliger Sub-D | ||
906.67 € | 1 | 67 Arbeitstage | +70 | -25 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11534AA017XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 118 | - | - | 6 AG 1153-4 AA 01-7 XB0 | - |