Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6AG11531AA032XB0
Teilenummer
|
---|
6AG11531AA032XB0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.33 € | 1 | 72 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11531AA032XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-1 AA 03-2 XB0 | 9-polige Sub-D-Buchse |
Loading...
Produktart | SPS-Kommunikationsmodul |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC communication module, die Teilenummer ist 6AG11531AA032XB0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG11531AA032XB0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Anzeige
Schnittstelle (n)
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Länge)(m)
Echtzeituhr
Serie (SPS)
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RK71376SA000BC1 |
3RK72432AA300XB0 |
6AG11376BD002BA0 |
6AG11532BA107XB0 |
6AG11534AA017XB0 |
6AG11534BA007XB0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | +50 | 0 | - | 1 | - | Steckbare Basiseinheit | - | IP20 | 3RK71376SA000BC1 | - | - | - | - | - | - | 69.2 | 20 | 53.6 | - | - | 3RK 7137-6 SA00-0BC 1 | ET 200SP base unit (type C0). 20 mm | ||
621.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | +55 | 0 | - | - | - | Schnappbefestigung an DIN-Schiene 35 mm | - | IP20 | 3RK72432AA300XB0 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 75 | - | - | 3RK 7243-2 AA30-0XB0 | Schraubverbinder | ||
545.33 € | 1 | 73 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | - | - | - | - | 6AG11376BD002BA0 | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 AG 1137-6 BD00-2BA0 | - | ||
1,188.00 € | 1 | 77 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11532BA107XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-2 BA10-7 XB0 | 9-poliger Sub-D | ||
906.67 € | 1 | 73 Arbeitstage | +70 | -25 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11534AA017XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 118 | - | - | 6 AG 1153-4 AA 01-7 XB0 | - | ||
1,382.67 € | 1 | 72 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11534BA007XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 118 | - | - | 6 AG 1153-4 BA 00-7XB0 | - |