Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6ES74211FH200AA0
Teilenummer
|
---|
6ES74211FH200AA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (pc(s)) | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Max. Betriebsspannung (V AC) | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V AC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840.63 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 1 | 6ES74211FH200AA0 | - | 230 | - | 120 | - | 16 | - | 120 - 230 V AC | - | 230 | - | 290 | 25 | 210 | 6 IT 7421-1 FH20-0AA0 | Schraube / federbelastete Klemme |
Loading...
Anzahl digitaler Eingänge (max.) | 16 | Produktart | SPS-Digitaleingang |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC digital input, die Teilenummer ist 6ES74211FH200AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6ES74211FH200AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Betriebsspannung(V)
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V DC)
Ausführung
Inhalt(pc(s))
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V AC)
Mindest. Betriebsspannung(V AC)
Anzahl der Eingänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V AC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6ES74217BH010AB0 |
6ES74217DH000AB0 |
6ES75211BH000AB0 |
6ES75261BH000AB0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Inhalt (pc(s)) | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Max. Betriebsspannung (V AC) | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V AC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,452.79 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 | 6ES74217BH010AB0 | - | - | 24 | - | - | 16 | 2 | 24 V DC (max) | - | - | 24 | 290 | 25 | 210 | 6 IT 7421-7 BH01-0AB0 | Schraube / federbelastete Klemme | |
912.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 | 6ES74217DH000AB0 | 60 | - | - | - | 24 | 16 | - | 24 - 60 V | 60 | - | - | 290 | 25 | 210 | 6 IT 7421-7 DH00-0AB0 | Schraube / federbelastete Klemme | |
281.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6ES75211BH000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7521-1 BH00-0AB0 | - | ||
925.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6ES75261BH000AB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7526-1 BH00-0AB0 | - |