Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6AV21252AE030AX0 |
6AV21252AE130AX0 |
6AV21252AE230AX0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Schnittstelle (n) | Hersteller Teilenummer | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 2 | 6AV21252AE030AX0 | 78 | 6 AV 2125-2 AE 03-0 AX0 | ||
464.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 96 | 3 | 6AV21252AE130AX0 | 76 | 6 AV 2125-2 AE 13-0 AX0 | ||
592.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 95 | 3 | 6AV21252AE230AX0 | 76 | 6 AV 2125-2 AE 23-0AX0 |
Loading...
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +55 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP65 | Betriebsspannung(V DC) | 24 | Produktart | SPS-Anschlussdose |
Serie (SPS) | Siemens-HMI |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Schnittstelle (n)
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften