Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RK14001CR000AA3
Teilenummer
|
---|
3RK14001CR000AA3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Anzahl der Analogeingänge | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Auflösung (Bit) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | +85 | -25 | 200 | - | IP68|IP69K | 3RK14001CR000AA3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 CR00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 |
Loading...
Produktart | SPS-Kompaktmodul |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC compact module, die Teilenummer ist 3RK14001CR000AA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK14001CR000AA3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagetyp (Details)
Max. Betriebsspannung(V)
Mindest. Betriebsspannung(V)
Anzahl der Analogeingänge
Anzahl der Analogausgänge
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V)
Auflösung(Bit)
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Derzeitiger Verbrauch(mA)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RK12000CQ200AA3 |
3RK12050BE002AA2 |
3RK12050BG002AA2 |
3RK14001DQ010AA3 |
3RK14001DQ030AA3 |
3RK14002CE002AA2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Anzahl der Analogeingänge | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Auflösung (Bit) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | +85 | -25 | - | - | IP67 | 3RK12000CQ200AA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 1200-0 CQ20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
194.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK12050BE002AA2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1205-0 BE00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI | ||
194.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK12050BG002AA2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1205-0 BG00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI | ||
273.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | +85 | -25 | 200 | - | IP67 | 3RK14001DQ010AA3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 DQ01-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
273.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | +85 | -25 | 200 | - | IP67 | 3RK14001DQ030AA3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 DQ 03-0 AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
214.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK14002CE002AA2 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 100 | 22.5 | 120 | - | 3RK 1400-2 CE00-2AA2 | AS-i SC 22.5. 4 DI / 4DQ. Standard |