Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RK12073CE002AA2
Teilenummer
|
---|
3RK12073CE002AA2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Anzahl der Analogeingänge | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Auflösung (Bit) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362.67 € | 1 | 13 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schraub- und Schnappbefestigung | IP20 | 3RK12073CE002AA2 | 31.6 | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 16 | 3RK1207-3CE00-2AA2 | Schraubklemmen |
Loading...
Produktart | SPS-Kompaktmodul |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC compact module, die Teilenummer ist 3RK12073CE002AA2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK12073CE002AA2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Anzahl der Analogausgänge
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Montagetyp (Details)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V)
Mindest. Betriebsspannung(V)
Anzahl der Analogeingänge
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Auflösung(Bit)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RK12000CQ200AA3 |
3RK12050BE002AA2 |
3RK12050BG002AA2 |
3RK12073CG002AA2 |
3RK14001CQ000AA3 |
3RK14001CR000AA3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Anzahl der Analogeingänge | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Auflösung (Bit) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | +85 | -25 | - | - | IP67 | 3RK12000CQ200AA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 45 | 30 | - | 3RK 1200-0 CQ20-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K45 | ||
194.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK12050BE002AA2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1205-0 BE00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI | ||
194.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | IP20 | 3RK12050BG002AA2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 100 | 17.5 | 120 | - | 3RK 1205-0 BG00-2AA2 | AS-i SC 17.5 F. 2F-DI | ||
362.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -20 | - | Schraub- und Schnappbefestigung | IP20 | 3RK12073CG002AA2 | 31.6 | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 - 31.6 V | 31.6 | - | - | 22.5 | 120 | 16 | 3RK 1207-3 CG00-2AA2 | Käfigklemmen | ||
288.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | +85 | -25 | 200 | - | IP67 | 3RK14001CQ000AA3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 CQ00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 | ||
316.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | +85 | -25 | 200 | - | IP68|IP69K | 3RK14001CR000AA3 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 24 | 152 | 60 | 29 | - | 3RK 1400-1 CR00-0AA3 | Digitale E / A-Module für den Betrieb im Bereich IP67-K60 |