Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6AG11555AA002AC0
Teilenummer
|
---|
6AG11555AA002AC0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,586.67 € | 1 | 78 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | - | IP20 | 6AG11555AA002AC0 | - | - | - | 155 | 35 | 120 | - | 6 AG 1155-5 AA 00-2 AC0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Schnittstelle |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC interface, die Teilenummer ist 6AG11555AA002AC0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG11555AA002AC0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Montagetyp (Details)
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Betriebsspannung(V DC)
Serie (SPS)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RG90040DA00 |
3RG90040DB00 |
3RG90040DC00 |
6AG11555BA002AB0 |
6AV76740LX000AA0 |
6AV76740LX010AA0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90040DA00 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 since 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
224.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90040DB00 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 DB 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
270.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90040DC00 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 DC 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
1,052.00 € | 1 | 76 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | - | - | 6AG11555BA002AB0 | - | - | - | 147 | 35 | 129 | - | 6 AG 1155-5 BA00-2AB0 | - | ||
381.51 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | 6AV76740LX000AA0 | - | - | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 7674-0 LX00-0AA0 | - | |
792.52 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | - | - | 1 | - | - | 6AV76740LX010AA0 | - | - | - | - | - | - | Siemens-HMI | 6 AV 7674-0 LX01-0AA0 | - |