Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RG90040DB00
Teilenummer
|
---|
3RG90040DB00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90040DB00 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 DB 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 |
Loading...
Produktart | SPS-Schnittstelle |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC interface, die Teilenummer ist 3RG90040DB00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RG90040DB00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Inhalt(pc(s))
Montagetyp (Details)
Serie (SPS)
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3RG90020DB00 |
3RG90020DC00 |
3RG90040DA00 |
3RG90040DC00 |
3RK12000CE030AA2 |
3RK12000CG030AA2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Montagetyp (Details) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90020DB00 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9002-0 DB 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
261.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90020DC00 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9002-0 DC 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
270.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90040DA00 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 since 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
270.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | - | IP20 | 3RG90040DC00 | 4 | 4 | 24 | 75 | 90 | 37 | - | 3RG 9004-0 DC 00 | Modul F90 E / A-Module zur Verwendung im Schrank IP20 | ||
222.67 € | 1 | 16 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | DIN Schienen- / Wandmontage | IP20 | 3RK12000CE030AA2 | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | 3RK1200-0CE03-0AA2 | Zählermodule - Module mit Sonderfunktionen | ||
222.67 € | 1 | 16 Arbeitstage | +70 | -25 | - | - | DIN Schienen- / Wandmontage | IP20 | 3RK12000CG030AA2 | - | - | - | - | 22.5 | 86 | - | 3RK1200-0CG03-0AA2 | Zählermodule - Module mit Sonderfunktionen |