Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6ES79224BC500AD0
Teilenummer
|
---|
6ES79224BC500AD0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Inhalt (pc(s)) | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Produktgröße (Länge) (m) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | 6ES79224BC500AD0 | 30 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 2.5 | 6ES7922-4BC50-0AD0 | Schraubverbinder |
Loading...
Produktart | SPS-Frontplattenanschluss |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC front panel connector, die Teilenummer ist 6ES79224BC500AD0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6ES79224BC500AD0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V)
Mindest. Betriebsspannung(V)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V)
Produktgröße (Länge)(m)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6ES79223BC500AG0 |
6ES79223BD200AB0 |
6ES79223BD200AC0 |
6ES79224BC500AE0 |
6ES79224BD200AD0 |
6ES79224BD200AE0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Inhalt (pc(s)) | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V) | Mindest. Betriebsspannung (V) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V) | Produktgröße (Länge) (m) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | 6ES79223BC500AG0 | 30 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 2.5 | 6ES7922-3BC50-0AG0 | - | |
123.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | 6ES79223BD200AB0 | 30 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 3.2 | 6 IT 7922-3 BD20-0AB0 | Schraubverbinder | |
173.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | 6ES79223BD200AC0 | 30 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 3.2 | 6ES7922-3BD20-0AC0 | Schraubverbinder | |
130.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | 6ES79224BC500AE0 | 30 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 2.5 | 6ES7922-4BC50-0AE0 | - | |
186.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | 6ES79224BD200AD0 | 30 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 3.2 | 6 IT 7922-4 BD20-0AD0 | Schraubverbinder | ||
142.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | 6ES79224BD200AE0 | 30 | 24 | 24 - 30 V | 30 | 3.2 | 6ES7922-4BD20-0AE0 | - |