Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6AG13340KE007AB0
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +70 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 6AG13340KE007AB0 | Max. Betriebsspannung(V DC) | 24 | Anzahl der Analogeingänge | 4 |
Anzahl der Analogausgänge | 2 | Anzahl der Eingänge (max.) | 4 | Anzahl der Ausgänge (max.) | 2 |
Betriebsspannungsbereich) | 24 V DC (max) | Betriebsspannung(V DC) | 24 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 125 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 40 | Produktgröße (Länge)(mm) | 117 | Produktart | Analoges SPS-E / A-Modul |
Typ (Herstellertyp) | 6 AG 1334-0 KE 00-7AB0 | Typ (Sonstiges) | Schraub- / Federklemmen |
Sie befinden sich auf der Seite für PLC analogue I / O module, die Teilenummer ist 6AG13340KE007AB0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG13340KE007AB0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften