Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6ES73328TF010AB0
Teilenummer
|
---|
6ES73328TF010AB0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Inhalt (pc(s)) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,142.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | 1 | IP20 | 6ES73328TF010AB0 | 24 | 8 | 8 | 24 V DC (max) | 24 | 125 | 40 | 117 | 6 IT 7332-8 TF01-0AB0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Analogausgangsmodul |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC analogue output, die Teilenummer ist 6ES73328TF010AB0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6ES73328TF010AB0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Inhalt(pc(s))
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Analogausgänge
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6AG13325HF002AB0 |
6AG13327ND024AB0 |
6AG13328TF012AB0 |
6ES73325HD010AB0 |
6ES75325NB000AB0 |
6ES75325ND000AB0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Inhalt (pc(s)) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,872.00 € | 1 | 72 Arbeitstage | +70 | -25 | 1 | - | 6AG13325HF002AB0 | - | 8 | 8 | - | - | 125 | 40 | 120 | 6 AG 1332-5 HF00-2AB0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
1,874.67 € | 1 | 72 Arbeitstage | +60 | 0 | 1 | - | 6AG13327ND024AB0 | - | 4 | 4 | - | - | 125 | 40 | 120 | 6 AG 1332-7 ND 02-4 from 0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
3,356.00 € | 1 | 72 Arbeitstage | +60 | -25 | 1 | - | 6AG13328TF012AB0 | - | 8 | 8 | - | - | 125 | 40 | 117 | 6 AG 1332-8 TF 01-2 from 0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
969.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | 1 | - | 6ES73325HD010AB0 | - | 4 | 4 | - | - | 125 | 40 | 117 | 6ES7332-5HD01-0AB0 | Schraube / federbelastete Klemme | ||
378.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 6ES75325NB000AB0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7532-5 NB00-0AB0 | - | ||
990.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | - | 6ES75325ND000AB0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 IT 7532-5 ND00-0AB0 | - |