Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6ES73325HF000AB0
Teilenummer
|
---|
6ES73325HF000AB0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Inhalt (pc(s)) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Analogausgänge | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,808.00 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | - | 1 | - | 6ES73325HF000AB0 | - | 8 | 8 | - | - | 125 | 40 | 117 | 6 IT 7332-5 HF00-0AB0 | Schraube / federbelastete Klemme |
Loading...
Produktart | SPS-Analogausgangsmodul |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
IP-Bewertung
Max. Betriebsspannung(V DC)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Ausführung
Inhalt(pc(s))
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Analogausgänge
Anzahl der Ausgänge (max.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften