PLC synchronizer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6AG11936PA007AA0

Teilenummer
6AG11936PA007AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.03 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (max.)(°C) +70 Mindest. Umgebungstemperatur(°C) -40 Inhalt(pc(s)) 1
Hersteller Teilenummer 6AG11936PA007AA0 Produktgröße (Höhe)(mm) 117 Produktgröße (Breite)(mm) 7
Produktgröße (Länge)(mm) 36 Produktart SPS-Synchronisierer Typ (Herstellertyp) 6 AG 1193-6 PA 00-7AA0

Sie befinden sich auf der Seite für PLC synchronizer, die Teilenummer ist 6AG11936PA007AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG11936PA007AA0.

Technischer Support