Teilenummer
|
---|
6AG13262BF102AB0 |
6AG13262BF412AB0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Ausgänge (max.) | Produktgröße (Breite) (mm) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,506.67 € | 1 | 72 Arbeitstage | 6AG13262BF102AB0 | 10 | 40 | 6 AG 1326-2 BF10-2AB0 | ||
2,554.67 € | 1 | 78 Arbeitstage | 6AG13262BF412AB0 | 8 | 80 | 6 AG 1326-2 BF41-2AB0 |
Loading...
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +60 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsspannung(V DC) | 24 | Betriebsspannungsbereich) | 24 V DC (max) | Betriebsspannung(V DC) | 24 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 125 | Produktgröße (Länge)(mm) | 120 | Produktart | SPS-Digitalausgangsmodul |
Typ (Sonstiges) | Schraube / federbelastete Klemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Ausgänge (max.)
Produktgröße (Breite)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften