Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6AG13262BF412AB0
Teilenummer
|
---|
6AG13262BF412AB0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,554.67 € | 1 | 77 Arbeitstage | - | 6AG13262BF412AB0 | 24 | 8 | 24 V DC (max) | 24 | 125 | 80 | 120 | 6 AG 1326-2 BF41-2AB0 | Schraube / federbelastete Klemme |
Loading...
Umgebungstemperatur (max.)(°C) | +60 | Mindest. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | SPS-Digitalausgangsmodul |
Sie befinden sich auf der Seite für PLC digital output module, die Teilenummer ist 6AG13262BF412AB0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG13262BF412AB0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Bewertung
Ausführung
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6AG11384FB042AB0 |
6AG13262BF102AB0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,009.33 € | 1 | 94 Arbeitstage | IP20 | 6AG11384FB042AB0 | - | 4 | - | - | 81 | 30 | 52 | 6 AG 1138-4 FB 04-2 from 0 | Transistor | ||
3,506.67 € | 1 | 73 Arbeitstage | - | 6AG13262BF102AB0 | 24 | 10 | 24 V DC (max) | 24 | 125 | 40 | 120 | 6 AG 1326-2 BF10-2AB0 | Schraube / federbelastete Klemme |