Teilenummer
|
---|
6AG13231BH012AA0 |
6ES73231BH010AA0 |
6ES73231BL000AA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Anzahl digitaler Eingänge (max.) | Anzahl der Eingänge (max.) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Typ (Herstellertyp) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
728.00 € | 1 | 73 Arbeitstage | 6AG13231BH012AA0 | 8 | 8 | 8 | 6 AG 1323-1 BH 01-2 AA0 | ||
458.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6ES73231BH010AA0 | 8 | 8 | 8 | 6ES7323-1BH01-0AA0 | ||
785.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6ES73231BL000AA0 | 16 | 16 | 16 | 6ES7323-1BL00-0AA0 |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 1 | Max. Betriebsspannung(V DC) | 24 | Betriebsspannungsbereich) | 24 V DC (max) |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V DC) | 24 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 125 | Produktgröße (Breite)(mm) | 40 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 120 | Produktart | SPS-Digitalmodul | Typ (Sonstiges) | Schraube / federbelastete Klemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Anzahl digitaler Eingänge (max.)
Anzahl der Eingänge (max.)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Typ (Herstellertyp)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften