Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
56.32.9.060.0040
Teilenummer
|
---|
56.32.9.060.0040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Isolationsspannung (V) | IP-Schutzart | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Betriebszeit (%) | Verpackungsart (Komponenten) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Kapazität (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 60 | Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mm | AgNi | 2 Umstellungen | - | - | - | - | Relais Absicherung RT I | - | 66 | +70 | - | 48 | - | - | 37.2 | 20.7 | 27.7 | - | 4000 | - | 12 | 3000 | - | 400 | - | - | 56.32.9.060.0040 |
Loading...
Steuermodus | monostabil. 1 Spule | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Steckbares Relais |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckbares Relais, die Teilenummer ist 56.32.9.060.0040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 56.32.9.060.0040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Nennspannung der Spule(V AC)
Abstand (Spule / Clips)(mm)
Haltbarkeit
Elektrische Lebensdauer
Isolationsspannung(V)
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Spannung(V AC)
Betriebszeit(%)
Verpackungsart (Komponenten)
Relaisfunktionen
Reaktionszeit(Frau)
Kapazität(V AC)
Schaltspannung(V AC)
Temperaturbereich(°C)
Nennspannung der Spule(V DC)
Verbindung (Elemente)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
IP-Schutzart
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Maximale Temperatur(°C)
Spannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
55.32.9.024.0040 |
55.33.8.230.0010 |
55.33.9.024.0010 |
56.34.8.012.0040 |
56.34.8.024.0040 |
56.34.8.110.0040 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (°C) | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Haltbarkeit | Elektrische Lebensdauer | Isolationsspannung (V) | IP-Schutzart | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Betriebszeit (%) | Verpackungsart (Komponenten) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Kapazität (V AC) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 2 Umstellungen | - | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | Schale | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | + mechanische Anzeige | 600 | - | 10 | 2500 | - | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.32.9.024.0040 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 230 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 3 Umstellungen | - | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | - | 253 | - | +85 | 184 | - | - | Schale | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | 17000 | - | 10 | 2500 | - | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.33.8.230.0010 | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 2 mm | AgNi | 3 Umstellungen | - | (AC/DC) 20 x 106/50 x 106 Schaltspiele | (AC/DC) 100 x 103/200 x 103 Schaltzyklen | - | - | - | 26.4 | +85 | - | 19.2 | - | Schale | 37.2 | 20.7 | 27.7 | + Prüftaster (abschließbar) | 600 | - | 10 | 2500 | - | 400 | 250 | -40 - +85 | 55.33.9.024.0010 | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mm | AgNi | 4 Umstellungen | - | - | - | - | Relais Absicherung RT I | 13.2 | - | +70 | 9.6 | - | - | - | 37.1 | 27.7 | 40.8 | - | 22 | - | 12 | 3000 | - | 400 | - | - | 56.34.8.012.0040 | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mm | AgNi | 4 Umstellungen | - | - | - | - | Relais Absicherung RT I | 26.4 | - | +70 | 19.2 | - | - | - | 37.1 | 27.7 | 40.8 | - | 81 | - | 12 | 3000 | - | 400 | - | - | 56.34.8.024.0040 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 110 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mm | AgNi | 4 Umstellungen | - | - | - | - | Relais Absicherung RT I | 121 | - | +70 | 88 | - | - | - | 37.1 | 27.7 | 40.8 | - | 1900 | - | 12 | 3000 | - | 400 | - | - | 56.34.8.110.0040 |