PCB-Relais (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36.11.9.024.4011

Teilenummer
36.11.9.024.4011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luft / Abstand Umgebungstemperatur
(°C)
Nennspannung der Spule
(V AC)
Nennspannung der Spule
(V DC)
Spulenbewertung Spulenbewertung
(W)
Spulenspannung
(mW)
Verbindung (Elemente) Kontaktmaterial Kontaktschalter Steuermodus Abstand (Spule / Clips)
(mm)
Durchschlagfestigkeit
(V)
Haltbarkeit Elektrische Lebensdauer IP-Schutzart Maximale pick-up - Spannung
(V AC)
Maximale pick-up - Spannung
(V DC)
Maximale Temperatur
(°C)
Spannung
(V AC)
Spannung
(V DC)
Temperatur
(°C)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Verpackungsart (Komponenten) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Relaisfunktionen ohmscher Widerstand (Spule)
(Ω)
RoHS-konform Kapazität Schaltstrom (maximal)
(A)
Kapazität
(A)
Schaltstrom
(A)
Kapazität
(VA)
Kapazität (maximal)
(VA)
Schaltspannung (maximal)
(V AC)
Schaltspannung
(V AC)
Kapazität
(V DC)
Einschaltstrom
(A)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---240.36 W--LötstifteAgSnO21 Umschaltung | SPDT-COmonostabil. 1 Spule------31.2+85-18-40---16-15.519PCB-Relais-1600Ja-10-10(AC1) 2500250025030V/DC/250--36.11.9.024.4011DC-Spule

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Relais, die Teilenummer ist 36.11.9.024.4011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36.11.9.024.4011.

Produktvarianten

Teilenummer
34.51.7.005.5010
34.51.7.012.0010
34.51.7.012.5010
36.11.9.048.4011
40.31.7.012.1020
40.31.7.012.1320
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Luft / Abstand Umgebungstemperatur
(°C)
Nennspannung der Spule
(V AC)
Nennspannung der Spule
(V DC)
Spulenbewertung Spulenbewertung
(W)
Spulenspannung
(mW)
Verbindung (Elemente) Kontaktmaterial Kontaktschalter Steuermodus Abstand (Spule / Clips)
(mm)
Durchschlagfestigkeit
(V)
Haltbarkeit Elektrische Lebensdauer IP-Schutzart Maximale pick-up - Spannung
(V AC)
Maximale pick-up - Spannung
(V DC)
Maximale Temperatur
(°C)
Spannung
(V AC)
Spannung
(V DC)
Temperatur
(°C)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Verpackungsart (Komponenten) Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Relaisfunktionen ohmscher Widerstand (Spule)
(Ω)
RoHS-konform Kapazität Schaltstrom (maximal)
(A)
Kapazität
(A)
Schaltstrom
(A)
Kapazität
(VA)
Kapazität (maximal)
(VA)
Schaltspannung (maximal)
(V AC)
Schaltspannung
(V AC)
Kapazität
(V DC)
Einschaltstrom
(A)
Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---50.17 W--LötstifteAgNi + 5µ au1 Umschaltung | SPDT-COmonostabil. 1 Spule------7.5+85-3.5-40--Leitung15-528PCB-Relais-130Ja-6-6-150040024 V/DC/250(AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24
Max 10
34.51.7.005.5010-

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---120.17 W--LötstifteAgNi1 Umschaltung | SPDT-COmonostabil. 1 Spule------18+85-8.4-40--Leitung15-528PCB-Relais-840Ja-6-6-150040024 V/DC/250(AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24
Max 10
34.51.7.012.0010-

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---120.17 W--LötstifteAgNi + 5µ au1 Umschaltung | SPDT-COmonostabil. 1 Spule------18+85-8.4-40--Leitung15-528PCB-Relais-840Ja-6-6-150040024 V/DC/250(AC1) 1500 VA. 6 A/250 V/AC/24
Max 10
34.51.7.012.5010-

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---480.36 W--LötstifteAgSnO21 Umschaltung | SPDT-COmonostabil. 1 Spule------72+85-36-40--Leitung16-15.519PCB-Relais-6400Ja-10-10(AC1) 2500250025030V/DC/250--36.11.9.048.4011DC-Spule

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (Spule / Kontakte) 8 mm--12---LötstifteAgNi1 Umschaltungmonostabil. 1 Spule8-10 x 106 Umschaltvorgänge---18+85-8.8-40--Schale25-12.429PCB-Relais-300Ja-12---3000400250 Vac / max 400--40.31.7.012.1020DC-Spule. Kontakte

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (Spule / Kontakte) 8 mm--12---LötstifteAgNi1 Herstellermonostabil. 1 Spule8-10 x 106 Umschaltvorgänge---18+85-8.8-40--Schale25-12.429PCB-Relais-300Ja-12---3000400250 Vac / max 400--40.31.7.012.1320DC-Spule. Kontakte

Technischer Support