Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
58.P4.9.024.5050
Teilenummer
|
---|
58.P4.9.024.5050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Relaisfunktionen | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Steckverbinder | AgNi + Hartvergoldung | 4 Umstellungen | - | 24 | + LED | + EMV-Emissionsunterdrücker | 7 | 1750 | 58. P4.9 024.5050. |
Loading...
Produktart | Relaiskomponente | Schaltspannung (maximal)(V AC) | 250 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Relaiskomponente, die Teilenummer ist 58.P4.9.024.5050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 58.P4.9.024.5050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung(V AC)
Verbindung (Elemente)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Nennspannung(V DC)
Relaisfunktionen
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
58.32.9.012.0050 |
58.32.9.024.0050 |
58.32.9.024.2050 |
58.33.8.024.0060 |
58.33.8.230.0060 |
58.33.8.230.5060 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (V DC) | Relaisfunktionen | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | AgNi | 2 Umstellungen | - | 12 | - | 10 | 2500 | 58.32.9.012.0050 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | AgNi | 2 Umstellungen | - | 24 | - | 10 | 2500 | 58.32.9.024.0050 | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | AgCdO | 2 Umstellungen | - | 24 | - | 10 | 2500 | 58.32.9.024.2050 | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | AgNi | 3 Umstellungen | 24 | - | - | 10 | 2500 | 58.33.8.024.0060 | |
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | AgNi | 3 Umstellungen | 230 | - | - | 10 | 2500 | 58.33.8.230.0060 | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Klemmenform | AgNi + Hartvergoldung | 3 Umstellungen | 230 | - | - | 10 | 2500 | 58.33.8.230.5060 |