Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2755 |
2770 |
2780 |
2790 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit-Steckverbindern | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2,8 mm Flachstecker | 1 | 2755 | PE | A (2,8 mm) | 2755 | 0,5-1 mm² | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6,3 mm Flachstecker | 2.50 | 2770 | PE | A (6,3 mm) | 2770 | 0,5-2,5 mm² | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6,3 mm Flachstecker | 4 | 2780 | PE | A (6,3 mm) | 2780 | 0,5-4,0 mm² | |
0.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6,3 mm Flachstecker | 6 | 2790 | PVC | C | 2790 | 0,5-6 mm² |
Loading...
Farbe | Transparent | Querschnitt(mm²) | 0.50 | Produktart | Isolierhülse |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit-Steckverbindern
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Optionale Eigenschaften