Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4325155
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Datenspeicher | 1500 | Anzeige (Testausrüstung) | Digital |
---|---|---|---|---|---|
Schnittstellen (Komponenten) | USB | IP-Schutzart | IP56 | Messart | Erdspieß| Klemme |
Größe (Höhe)(mm) | 187 | Größe (Breite)(mm) | 133 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 250 |
Produktart | Erdungsmesser | lesen Kategorie | CAT II 300 V | Gewicht(g) | 1100.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Erdungsmesser, die Teilenummer ist 4325155.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4325155.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften