Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
70M095
Teilenummer
|
---|
70M095 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Kabelfunktionen | Farbe | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Maximale Frequenz (MHz) | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Temperaturbereich (Festinstallation) (°C) | Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Netzwerkspezifikation | Durchmesser (mm) | Verpackt | Abschirmung (Netzwerkkabel) | Pro Meter verkauft | Standards | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.87 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Halogenfrei | Simplex| Doppelschild | flexibel | Orange | 4 × 2 × 0,25 mm² | 0.25 | Ja | 70M095 | 600 | +60 | +60 | -20 | -20 | CAT 7 | 6.50 | Ja | S/FTP | nein | - | 70M095 |
Loading...
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 8 | Produktart | Netzwerkkabel | RoHS-konform | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Ja (1) |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel, die Teilenummer ist 70M095.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 70M095.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Standards
AWG maximal
Kabelfunktionen
Farbe
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Maximale Frequenz(MHz)
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C)
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Netzwerkspezifikation
Durchmesser(mm)
Verpackt
Abschirmung (Netzwerkkabel)
Pro Meter verkauft
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
609789 |
70I042 |
70M049 |
70M096 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | Kabelfunktionen | Farbe | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Halogen frei | Hersteller Teilenummer | Maximale Frequenz (MHz) | Maximaler Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Temperaturbereich (Festinstallation) (°C) | Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Netzwerkspezifikation | Durchmesser (mm) | Verpackt | Abschirmung (Netzwerkkabel) | Pro Meter verkauft | Standards | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Starr | Simplex | Grau | 4 × 2 × 0,20 mm² | 0.20 | - | 609789 | 250 | - | - | - | - | CAT 6 | - | nein | U/UTP | Ja | - | 609789 | ||
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Flammhemmender | halogenfreier | flexibler Kern | Orange | 4 × 2 × 0,12 mm² | 0.12 | Ja | 70I042 | 600 | +60 | +60 | -20 | -20 | CAT 7 | 6.50 | nein | S/FTP | Ja | EN 50173-1. IEC 61156-5. ISO/IEC 11801. EN 50288-4-1 | 70I042 | ||
56.36 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Halogenfrei | starr | Simplex| Doppelschild | Orange | 4 × 2 × 0,25 mm² | 0.25 | Ja | 70M049 | 600 | +60 | +60 | -20 | -20 | CAT 7 | 7.40 | Ja | S/FTP | nein | - | 70M049 | |
114.37 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 23 | Halogenfrei | Simplex| Doppelschild | flexibel | Orange | 4 × 2 × 0,25 mm² | 0.25 | Ja | 70M096 | 600 | +60 | +60 | -20 | -20 | CAT 7 | 6.50 | Ja | S/FTP | nein | - | 70M096 |