Schütz RC-Schaltung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12500586
12500637
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatibel mit Serien Steuerspannung Steuerspannung (min.)
(V AC)
Steuerspannung (maximal)
(V AC)
Steuerspannung (min.)
(V DC)
Steuerspannung (maximal)
(V DC)
Produktart Modell (Herstellermodell)

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weg CWC07 Serie | weg CWC09 Serie | weg CWC12 Serie | weg CWC16 Serie | weg CWC25 Serie | weg CWCA0 Serie130 - 250 V AC130250--Schütz RC-SchaltungRCC0-4 D63

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weg CWC07 Serie | weg CWC09 Serie | weg CWC12 Serie | weg CWC16 Serie | weg CWCA0 Serie12 - 600 V DC--12600Schützes DiodeDIC0-1 C33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Relais - Marke) Weg Verbindung (Elemente) Verbindungsstück Montageart (Relais) Vorderseite
RoHS-konform Ja

Technischer Support