Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
440306.47
Teilenummer
|
---|
440306.47 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Anschluss | Land Farbcode | Querschnitt | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Hülsenlänge (mm) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Metall | - | DIN | 1,0 mm². | 1 x 1 mm² x 6 mm | 1 | - | 1 x 1 | Nicht isoliert | - | - | 440306.47 | 1 | 6 | Aderendhülse | 6 | DIN 46228/1 | - | 440306.47 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Werkstoff (Details) | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse, die Teilenummer ist 440306.47.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 440306.47.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt(mm²)
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Temperaturbereich(°C)
AWG maximal
Farbe
Anschluss
Land Farbcode
Querschnitt
Querschnitt x Länge
Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²)
Isoliert
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Hülsenlänge(mm)
Standards
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
440108.47 |
440110.47 |
440206.47 |
440308.47 |
440310.47 |
440406.47 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | Farbe | Anschluss | Land Farbcode | Querschnitt | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Hülsenlänge (mm) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Metall | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Nicht isoliert | - | - | 440108.47 | 1 | 8 | Aderendhülse | 8 | DIN 46228/1 | - | 440108.47 | |
2.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Metall | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 10 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Nicht isoliert | - | - | 440110.47 | 1 | 10 | Aderendhülse | 10 | DIN 46228/1 | - | 440110.47 | |
1.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Metall | - | DIN | 0,75 mm² | 1 x 0,75 mm² x 6 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Nicht isoliert | - | - | 440206.47 | 1 | 6 | Aderendhülse | 6 | DIN 46228/1 | - | 440206.47 | |
2.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Metall | - | DIN | - | 1 x 1 mm² x 8 mm | 1 | - | 1 x 1 | Nicht isoliert | - | - | 440308.47 | 1 | 8 | Aderendhülse | 8 | DIN 46228/1 | - | 440308.47 | |
1.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Metall | - | DIN | - | 1 x 1 mm² x 10 mm | 1 | - | 1 x 1 | Nicht isoliert | - | - | 440310.47 | 1 | 10 | Aderendhülse | 10 | DIN 46228/1 | - | 440310.47 | |
1.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Metall | - | DIN | - | 1 x 1,50 mm² x 6 mm | 1.50 | - | 1 x 1.50 | Nicht isoliert | - | - | 440406.47 | 1 | 6 | Aderendhülse | 6 | DIN 46228/1 | - | 440406.47 |