Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
470609
Teilenummer
|
---|
470609 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Anschluss | Land Farbcode | Querschnitt | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Hülsenlänge (mm) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | Orange | - | FR | 4 mm². | 1 x 4 mm² x 9 mm | 4 | - | 1 x 4 | Teilweise isoliert | PP | Polypropylen - + 105 °C. | 470609 | 1 | 16 | Aderendhülse | 9 | - | +105 | 470609 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Werkstoff (Details) | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse, die Teilenummer ist 470609.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 470609.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt(mm²)
Standards
AWG maximal
Farbe
Anschluss
Land Farbcode
Querschnitt
Querschnitt x Länge
Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Hülsenlänge(mm)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
440108.47 |
440110.47 |
440206.47 |
470712 |
470812 |
470912 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | Farbe | Anschluss | Land Farbcode | Querschnitt | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Hülsenlänge (mm) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Metall | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Nicht isoliert | - | - | 440108.47 | 1 | 8 | Aderendhülse | 8 | DIN 46228/1 | - | 440108.47 | |
2.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Metall | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 10 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Nicht isoliert | - | - | 440110.47 | 1 | 10 | Aderendhülse | 10 | DIN 46228/1 | - | 440110.47 | |
1.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Metall | - | DIN | 0,75 mm² | 1 x 0,75 mm² x 6 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Nicht isoliert | - | - | 440206.47 | 1 | 6 | Aderendhülse | 6 | DIN 46228/1 | - | 440206.47 | |
4.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Grün | - | FR | - | 1 x 6 mm² x 12 mm | 6 | 6 | 1 x 6 | Teilweise isoliert | PP | Polypropylen - + 105 °C. | 470712 | 1 | 20 | Aderendhülse | 12 | - | +105 | 470712 | |
9.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | Braun | - | FR | 10 mm² | 1 x 10 mm² x 12 mm | 10 | - | 1 x 10 | Teilweise isoliert | PP | Polypropylen - + 105 °C. | 470812 | 1 | 22 | Aderendhülse | 12 | - | +105 | 470812 | |
9.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Elfenbein | - | FR | 16 mm² | 1 x 16 mm² x 12 mm | 16 | - | 1 x 16 | Teilweise isoliert | PP | Polypropylen - + 105 °C. | 470912 | 1 | 24 | Aderendhülse | 12 | - | +105 | 470912 |