Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
469706
Teilenummer
|
---|
469706 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Anschluss | Land Farbcode | Querschnitt | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Hülsenlänge (mm) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 26 | Braun | - | FR | 0,14 mm² | 1 x 0,14 mm² x 6 mm | 0.14 | - | 1 x 0.14 | Teilweise isoliert | PP | Polypropylen - + 105 °C. | 469706 | 1 | 11 | Aderendhülse | 6 | - | +105 | 469706 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Werkstoff (Details) | Elektrolytisches Kupfer aus der Dose | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse, die Teilenummer ist 469706.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 469706.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt(mm²)
Standards
AWG maximal
Farbe
Anschluss
Land Farbcode
Querschnitt
Querschnitt x Länge
Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²)
Isoliert
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Leiter
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Hülsenlänge(mm)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
440108.47 |
440110.47 |
440208.47 |
469806 |
469906 |
470006 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | Farbe | Anschluss | Land Farbcode | Querschnitt | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Leiter | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Hülsenlänge (mm) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Metall | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 8 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Nicht isoliert | - | - | 440108.47 | 1 | 8 | Aderendhülse | 8 | DIN 46228/1 | - | 440108.47 | |
2.05 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Metall | - | DIN | - | 1 x 0,50 mm² x 10 mm | 0.50 | - | 1 x 0.50 | Nicht isoliert | - | - | 440110.47 | 1 | 10 | Aderendhülse | 10 | DIN 46228/1 | - | 440110.47 | |
1.53 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Metall | - | DIN | - | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | - | 1 x 0.75 | Nicht isoliert | - | - | 440208.47 | 1 | 8 | Aderendhülse | 8 | DIN 46228/1 | - | 440208.47 | |
2.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Violett | - | FR | 25 mm² | 1 x 0,25 mm² x 6 mm | 0.25 | - | 1 x 0.25 | Teilweise isoliert | PP | Polypropylen - + 105 °C. | 469806 | 1 | 11 | Aderendhülse | 6 | - | +105 | 469806 | |
3.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | Rosa | - | FR | 34 mm² | 1 x 0,34 mm² x 6 mm | 0.34 | - | 1 x 0.34 | Teilweise isoliert | PP | Polypropylen - + 105 °C. | 469906 | 1 | 11 | Aderendhülse | 6 | - | +105 | 469906 | |
2.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Gelb | - | - | 0,1 - 0,3 mm² | 1 x 0,30 mm² x 6 mm | 0.30 | - | 1 x 0.30 | Teilweise isoliert | PP | Polypropylen - + 105 °C. | 470006 | 1 | 11 | Aderendhülse | 6 | - | +105 | 470006 |