Umschaltschütz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12680851
12680852
12680853
12680854
12680856
12680857
12680868
12680869
12680889
12680890
12680892
12680894
12680896
12682092
ECC0-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art des Kontaktes Kompatibel mit Serien Kompatibel mit (Relais - Marke) Verbindung (Elemente) Kontaktschalter Aktuelle Last
(A)
Haltbarkeit IP-Schutzart Montageart (Relais) Nennspannung
(V AC)
Nennspannung
(V DC)
Anzahl der Stifte Dauerstrom (maximal)
(A)
Leistung
(kW)
Produktart Relaisfunktionen Schaltspannung (maximal)
(V AC)
Modell (Herstellermodell)

76.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Macher--Schraubanschluss6 Macher710 x 106 SchaltzyklenIP20DIN-Schiene230-6-polig183Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI07-10-30D24

74.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Unterbrecher--Schraubanschluss6 Macher710 x 106 SchaltzyklenIP20DIN-Schiene230-6-polig183Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI07-01-30D24

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Macher--Schraubanschluss6 Macher910 x 106 SchaltzyklenIP20DIN-Schiene230-6-polig204Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI09-10-30D24

80.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Unterbrecher--Schraubanschluss6 Macher910 x 106 SchaltzyklenIP20DIN-Schiene230-6-polig204Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI09-01-30D24

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Macher--Schraubanschluss6 Macher1210 x 106 SchaltzyklenIP20DIN-Schiene230-6-polig225.5Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI012-10-30D24

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Unterbrecher--Schraubanschluss6 Macher1210 x 106 SchaltzyklenIP20DIN-Schiene230-6-polig225.5Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI012-01-30D24

114.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Macher--Schraubanschluss6 Macher1610 x 106 SchaltzyklenIP20DIN-Schiene230-6-polig227.5Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI016-10-30D24

114.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Unterbrecher--Schraubanschluss6 Macher1610 x 106 SchaltzyklenIP20DIN-Schiene230-6-polig227.5Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI016-01-30D24

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Macher--Schraubanschluss6 Macher712 x 106 ZyklenIP20DIN-Schiene-246-polig183Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI07-10-30C03

87.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Unterbrecher--Schraubanschluss6 Macher712 x 106 ZyklenIP20DIN-Schiene-246-polig183Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI07-01-30C03

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Unterbrecher--Schraubanschluss6 Macher912 x 106 ZyklenIP20DIN-Schiene-246-polig204Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI09-01-30C03

108.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Unterbrecher--Schraubanschluss6 Macher1212 x 106 ZyklenIP20DIN-Schiene-246-polig225.5Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI012-01-30C03

185.83 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2 Unterbrecher--Schraubanschluss6 Macher1612 x 106 ZyklenIP20DIN-Schiene-246-polig227.5Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI016-01-30C03

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2 Unterbrecher--Schnelle Verbindung6 Macher912 x 106 ZyklenIP20DIN-Schiene-246-polig204Umschaltschütz+ Hilfskontakt400CWCI09-01-30C03S

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Weg CWC-Serie | weg CWCI-SerieWegVerbindungsstück----------Verdrahtungshilfe des Schützes--ECC0-R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-konform Ja

Technischer Support