Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5431-SW
Teilenummer
|
---|
5431-SW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Farbe | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.8 | 5 | 5 mm (max) | Schwarz | 5431-SW | 50 | 40 | 19 | 19 | 5431-SW |
Loading...
Befestigungsart | Selbstklebend | Halogen frei | nein | Werkstoff | Polyamid 6.6 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Clip | Temperaturbereich(mm) | klebbar 31,7 x 28,6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Clip selbstklebend, die Teilenummer ist 5431-SW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5431-SW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündeldurchmesser(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Farbe
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5430 |
5432 |
5433-SW |
5436 |
5439-SW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündeldurchmesser (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Farbe | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.8 | 4 | 4 mm (max) | Ecru | 5430 | - | - | 19 | 19 | 5430 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9.6 | 8 | 8 mm (max) | Ecru | 5432 | - | - | 26 | 26 | 5432 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9.6 | 8 | 8 mm (max) | Schwarz | 5433-SW | - | - | 26 | 26 | 5433-SW | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.7 | 15 | 15 mm (max) | Ecru | 5436 | - | - | 26 | 26 | 5436 | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.7 | 15 | 15 mm (max) | Schwarz | 5439-SW | - | - | 26 | 26 | 5439-SW |