Textil【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70I098
70I099
70I101
70I102
70I104
70I105
70I106
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

28.93 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz | weiß70I09870I098

28.93 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Braun70I09970I099

28.93 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß70I10170I101

28.93 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Grau70I10270I102

28.93 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Orange70I10470I104

13.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage Grün70I10570I105

27.85 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Cremefarben70I10670I106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen Stoffhülle Kernlayout Normales Kupfer Kernlayout(mm) 42 x 0.15
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) 3 x 0,75 mm² Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.75 Halogen frei nein
Isolierendes Material PVC Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +50 Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +50
Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -10 Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -10 Nennspannung(V AC) 300
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 3 Durchmesser(mm) 6.4 Verpackt Ja
Produktart Anschlussleitung RoHS-konform Ja Geschirmt nein
Pro Meter verkauft nein Prüfspannung(kV) 1.5 Kabel-ID- Code Braun. Blau. Grün Gelb

Technischer Support