Teilenummer
|
---|
24K033 |
24K037 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 mm² (max) | 16 | 24K033 | 24K033 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 mm² (max) | 35 | 24K037 | 24K037 |
Loading...
Farbe | Rot | Kontaktmaterial | Vergoldet | Form des Loches ⌀(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PVC | Produktart | Ringklemme |
RoHS-konform | Ja | Hülse separat aufsteckbar | nein | Gewindegröße | M8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften