Teilenummer
|
---|
RIV 163 |
RIV 263 |
RIV 463 |
RIVZN 163 |
RIVZN 263 |
RIVZN 463 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktmaterial | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Oberflächeneigenschaften | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | RIV 163 | 1 | Kupfer | RIV 163 | Kupfer | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | RIV 263 | 2 | Verzinnt | RIV 263 | Flachstecker. 6,3 mm | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | RIV 463 | 4 | Kupfer | RIV 463 | Flachstecker. 6,3 mm | |
0.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing verzinnt | RIVZN 163 | 1 | Verzinnt | RIVZN 163 | Flachstecker. 6,3 mm | |
0.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing verzinnt | RIVZN 263 | 2 | Verzinnt | RIVZN 263 | Flachstecker. 6,3 mm | |
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing verzinnt | RIVZN 463 | 4 | Kupfer | RIVZN 463 | Flachstecker. 6,3 mm |
Loading...
Farbe | Metall | Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussbreite(mm) | 6.3 | Querschnitt | - | Form des Loches ⌀ | 5.5 + 0.05 mm |
Isoliert | Nicht isoliert | Werkstoff (Details) | Nietmaterial = Kupfer. Stecker = Messing | Produktart | Anschluss |
Dicke(mm) | 0.6 - 2.0 | Größe | 6.3 x 0.8 mm | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktmaterial
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Oberflächeneigenschaften
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften