Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AHMC-6/5
Kabel ⌀ (maximal)(mm) | 19.20 | Kabel ⌀ (min.)(mm) | 14.40 | Kabel ⌀ Reichweite | 14.40 - 19.20 mm |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (maximal)(mm) | 19.20 | Hersteller Teilenummer | AHMC-6/5 | Querschnitt(mm²) | 1.50 |
Nenndurchmesser NYM, N (A) YY, N (A) 2 × 2 (2) Y.(mm²) | 5 x 1.5 - 5 x 6 | Produktart | Hülse separat aufsteckbar | Modell (Herstellermodell) | AHMC-6/5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Heatshrink-Inline-Spleiß, die Teilenummer ist AHMC-6/5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHMC-6/5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften