Teilenummer
|
---|
80-6114-2793-3 |
80-6114-2794-1 |
80-6114-2795-8 |
80-6114-2796-6 |
80-6114-2797-4 |
80-6114-2798-2 |
80-6114-2804-8 |
7000058782 |
7000058790 |
7000058792 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Impressum | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Marker | Passend für | Temperaturbereich (°C) | Ausführung (verschied.) | Modell (vorgedruckte Kabelmarkierungen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | gelb | 0 | 80-6114-2793-3 | 7500 | 3M Scotchcode | - | Ziffer "0" | Ziffern | |
16.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | gelb | 1 | 80-6114-2794-1 | 7500 | 3M Scotchcode | - | Ziffer "1" | Ziffern | |
16.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | gelb | 2 | 80-6114-2795-8 | 7500 | 3M Scotchcode | - | Ziffer "2" | Ziffern | |
16.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | gelb | 3 | 80-6114-2796-6 | 7500 | 3M Scotchcode | - | Ziffer "3" | Ziffern | |
16.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | gelb | 4 | 80-6114-2797-4 | 7500 | 3M Scotchcode | - | Ziffer "4" | Ziffern | |
16.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | gelb | 5 | 80-6114-2798-2 | 7500 | 3M Scotchcode | - | Anzahl "5" | Ziffern | |
26.77 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | gelb | L3|L2|L1|N|PE | 80-6114-2804-8 | 12500 | 3M Scotchcode | - | Symbol L1. L2. L3. N. Erdung | Spezielle Charaktere | |
63.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0 - 9 | 7000058782 | 25000 | - | -40 - +121 | Stellen Sie SCOTCHCODE ™ ein | Ziffern | ||
16.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | gelb | 7 | 7000058790 | 7500 | 3M Scotchcode | - | Ziffer "7" | Ziffern | |
16.93 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | gelb | 9 | 7000058792 | 2500 | 3M Scotchcode | - | Ziffer "9" | Ziffern |
Loading...
Farbcodiert | Ja | Maximale Temperatur(°C) | +121 | Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Vorgedruckte Kabel Markierungsstift | selbstklebend | Nachrüstbar | Produktart | Bedruckte klebbar Markierungsstift | Serie (Kabelmarkierungen) | Scotchcode |
Material | Polyamid |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Impressum
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Marker
Passend für
Temperaturbereich(°C)
Ausführung (verschied.)
Modell (vorgedruckte Kabelmarkierungen)
Optionale Eigenschaften