Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
180532
Teilenummer
|
---|
180532 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | - | 2.50 | 4.3 | Nicht isoliert | - | - | 180532 | 1.50 | - | - | M4 | 180532 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Werkstoff (Details) | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 | Produktart | U-Anschluss |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Hülse separat aufsteckbar | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für U-Anschluss, die Teilenummer ist 180532.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 180532.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt(mm²)
Isolierendes Material
Isolation (Material)
Größe
Temperaturbereich(°C)
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Isoliert
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
180520 |
180522 |
180524 |
180534 |
180536 |
180540 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Isoliert | Isolierendes Material | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 0,50 - 1 mm² | - | 1 | 3.2 | Nicht isoliert | - | - | 180520 | 0.50 | - | - | M3 | 180520 | |
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 0,50 - 1 mm² | - | 1 | 4.3 | Nicht isoliert | - | - | 180522 | 0.50 | - | - | M4 | 180522 | |
0.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Metall | 0,50 - 1 mm² | - | 1 | 5.3 | Nicht isoliert | - | - | 180524 | 0.50 | - | - | M5 | 180524 | |
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 5.3 | Nicht isoliert | - | - | 180534 | 1.50 | M5 | - | M5 | 180534 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 6.5 | Nicht isoliert | - | - | 180536 | 1.50 | M6 | - | M6 | 180536 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Metall | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 4.3 | Nicht isoliert | - | - | 180540 | 4 | M4 | - | M4 | 180540 |