Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
180024
Teilenummer
|
---|
180024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 4.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180024 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.50 | M4 | Ja | -60 - +105 | M4 | 180024 |
Loading...
Kontaktmaterial | Kupfer. verzinnt | Produktart | Ringklemme | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ringklemme, die Teilenummer ist 180024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 180024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Querschnittsbereich
Querschnitt(mm²)
Querschnitt (maximal)(mm²)
Form des Loches ⌀(mm)
Isoliert
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Querschnitt(mm²)
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Temperaturbereich(°C)
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
180014 |
180016 |
180020 |
180026 |
180027 |
180028 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Querschnittsbereich | Querschnitt (mm²) | Querschnitt (maximal) (mm²) | Form des Loches ⌀ (mm) | Isoliert | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0,10 - 0,40 mm² | 0.1 - 0.4 | 0.40 | 4.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180014 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.10 | M4 | Ja | -60 - +105 | M4 | 180014 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | 0,10 - 0,40 mm² | 0.1 - 0.4 | 0.40 | 5.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180016 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.10 | M5 | Ja | -60 - +105 | M5 | 180016 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 3.2 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180020 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.50 | M3 | Ja | -60 - +105 | M3 | 180020 | |
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 5.3 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180026 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.50 | M5 | Ja | -60 - +105 | M5 | 180026 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 75 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 8.4 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180027 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.50 | M8 | Ja | -60 - +105 | M8 | 180027 | |
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1 | 1 | 6 | Teilweise isoliert | Polyamid | 180028 | Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon) | 0.50 | M6 | Ja | -60 - +105 | M6 | 180028 |