Ringklemme (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

180010

Teilenummer
180010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Querschnittsbereich Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Form des Loches ⌀
(mm)
Isoliert Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Querschnitt
(mm²)
Größe Hülse separat aufsteckbar Temperaturbereich
(°C)
Gewindegröße Modell (Herstellermodell)

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb0,10 - 0,40 mm²0.1 - 0.40.403.2Teilweise isoliertPolyamid180010Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon)0.10M3Ja-60 - +105M3180010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial Kupfer. verzinnt Produktart Ringklemme RoHS-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Ringklemme, die Teilenummer ist 180010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 180010.

Produktvarianten

Teilenummer
180008
180014
180016
180020
180024
180026
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Farbe Querschnittsbereich Querschnitt
(mm²)
Querschnitt (maximal)
(mm²)
Form des Loches ⌀
(mm)
Isoliert Isolierendes Material Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Querschnitt
(mm²)
Größe Hülse separat aufsteckbar Temperaturbereich
(°C)
Gewindegröße Modell (Herstellermodell)

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb0,10 - 0,40 mm²0.1 - 0.40.402.3Teilweise isoliertPolyamid180008Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon)0.10M2Ja-60 - +105M2180008

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb0,10 - 0,40 mm²0.1 - 0.40.404.3Teilweise isoliertPolyamid180014Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon)0.10M4Ja-60 - +105M4180014

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb0,10 - 0,40 mm²0.1 - 0.40.405.3Teilweise isoliertPolyamid180016Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon)0.10M5Ja-60 - +105M5180016

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0,50 - 1 mm²0.5 - 113.2Teilweise isoliertPolyamid180020Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon)0.50M3Ja-60 - +105M3180020

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0,50 - 1 mm²0.5 - 114.3Teilweise isoliertPolyamid180024Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon)0.50M4Ja-60 - +105M4180024

0.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot0,50 - 1 mm²0.5 - 115.3Teilweise isoliertPolyamid180026Cu-ETP Nach DIN EN 13600 · halogenfreie PA- Isolation (Polyamid, Nylon)0.50M5Ja-60 - +105M5180026

Technischer Support