• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aderendhülse【50-500 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

18 1000

Teilenummer
18 1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG maximal Farbe Steckverbindermerkmale Land Farbcode Querschnitt x Länge Querschnitt (pro Stift / Kern)
(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)
(mm²)
Isolation (Material) Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Hülsenlänge
(mm)
Modell (Herstellermodell)

1.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 20Blau-FR1 x 0,75 mm² x 8 mm0.751 x 0.75-18 1000-148181000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktmaterial CU-ETP Isoliert Teilweise isoliert Isolierendes Material PP
Anzahl der Leiter 1 Produktart Aderendhülse RoHS-konform Ja
Temperaturbereich(°C) -35 - +105

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse, die Teilenummer ist 18 1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 18 1000.

Produktvarianten

Teilenummer
18 0946
18 0948
18 0949
18 1001
18 1002
18 1003
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
AWG maximal Farbe Steckverbindermerkmale Land Farbcode Querschnitt x Länge Querschnitt (pro Stift / Kern)
(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)
(mm²)
Isolation (Material) Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Hülsenlänge
(mm)
Modell (Herstellermodell)

3.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 18Rot-DIN1 x 1 mm² x 12 mm11 x 1-18 0946-1812180946

3.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 16Schwarz-DIN1 x 1,50 mm² x 10 mm1.501 x 1.50-18 0948-1610180948

3.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 16Schwarz-DIN1 x 1,50 mm² x 12 mm1.501 x 1.50-18 0949-181218 0949

2.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 20Blau-FR1 x 0,75 mm² x 10 mm0.751 x 0.75-18 1001-1610181001

1.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 18Rot-DIN1 x 1 mm² x 8 mm11 x 1-18 1002-148181002

3.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 18Rot-DIN1 x 1 mm² x 10 mm11 x 1-18 1003-1610181003

Technischer Support