Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
18 2199
Teilenummer
|
---|
18 2199 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | Farbe | Steckverbindermerkmale | Land Farbcode | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Hülsenlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | Orange | - | DE | 1 x 0,50 mm² x 10 mm | 0.50 | 1 x 0.50 | - | 18 2199 | - | 16 | 10 | 182199 |
Loading...
Kontaktmaterial | CU-ETP | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leiter | 1 | Produktart | Aderendhülse | RoHS-konform | Ja |
Temperaturbereich(°C) | -35 - +105 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse, die Teilenummer ist 18 2199.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 18 2199.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindermerkmale
Isolation (Material)
Werkstoff (Details)
AWG maximal
Farbe
Land Farbcode
Querschnitt x Länge
Querschnitt (pro Stift / Kern)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Hülsenlänge(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
18 0946 |
18 0948 |
18 0949 |
18 2200 |
18 2201 |
18 2202 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | Farbe | Steckverbindermerkmale | Land Farbcode | Querschnitt x Länge | Querschnitt (pro Stift / Kern) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Kern - Anzahl) (mm²) | Isolation (Material) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Hülsenlänge (mm) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Rot | - | DIN | 1 x 1 mm² x 12 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 0946 | - | 18 | 12 | 180946 | |
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Schwarz | - | DIN | 1 x 1,50 mm² x 10 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 0948 | - | 16 | 10 | 180948 | |
3.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | Schwarz | - | DIN | 1 x 1,50 mm² x 12 mm | 1.50 | 1 x 1.50 | - | 18 0949 | - | 18 | 12 | 18 0949 | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Weiß | - | DE | 1 x 0,75 mm² x 8 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 18 2200 | - | 14 | 8 | 182200 | |
3.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Weiß | - | DE | 1 x 0,75 mm² x 10 mm | 0.75 | 1 x 0.75 | - | 18 2201 | - | 16 | 10 | 182201 | |
1.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 | Gelb | - | DE | 1 x 1 mm² x 8 mm | 1 | 1 x 1 | - | 18 2202 | - | 14 | 8 | 182202 |