Schreibtischgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RTM2603-BR/B

Teilenummer
RTM2603-BR/B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Werkstoff Acrylnitril-Butadien-Styrol Größe (Höhe)(mm) 55
Größe (Breite)(mm) 381 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 210 Produktart Schreibtischgehäuse
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) RTM2603-BR/B

Sie befinden sich auf der Seite für Schreibtischgehäuse, die Teilenummer ist RTM2603-BR/B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RTM2603-BR/B.

Technischer Support