Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2890016302
Teilenummer
|
---|
2890016302 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | beglaubigt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Rot | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 2890016302 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | -55 | 1.60 | 0.80 | 2:1 | +110 | - | - | 2890016302 | 0.40 |
Loading...
Produktart | Wärmeschrumpf ohne klebbar | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch ohne Klebstoff, die Teilenummer ist 2890016302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2890016302.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
beglaubigt
Standards
Temperaturbereich(°C)
Farbe
Halogen frei
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Schwindung
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2210048952 |
2210064952 |
2210095952 |
2890016502 |
2890016902 |
2890016952 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabelmodell | beglaubigt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | nein | Druckbar | 2210048952 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +105 | -55 | 4.80 | 2.40 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210048952 | 0.55 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | nein | Druckbar | 2210064952 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +105 | -55 | 6.40 | 3.20 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210064952 | 0.65 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | nein | Druckbar | 2210095952 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +105 | -55 | 9.50 | 4.70 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210095952 | 0.65 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Blau | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 2890016502 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | -55 | 1.60 | 0.80 | 2:1 | +110 | - | - | 2890016502 | 0.40 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Weiß | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 2890016902 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | -55 | 1.60 | 0.80 | 2:1 | +110 | - | - | 2890016902 | 0.40 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | nein | Dünnwandig | flammhemmend | 2890016952 | Polyolefin (bestrahlt) | +135 | -55 | 1.60 | 0.80 | 2:1 | +110 | - | - | 2890016952 | 0.40 |