Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3210095613
Teilenummer
|
---|
3210095613 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | beglaubigt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Grün Gelb | nein | Dünnwandig | 3210095613 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +135 | -55 | 9.50 | 3 | 3:1 | +200|+90 | - | -55 - +135 | 3210095613 | 0.75 |
Loading...
Produktart | Wärmeschrumpf ohne klebbar | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch ohne Klebstoff, die Teilenummer ist 3210095613.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3210095613.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
beglaubigt
Standards
Farbe
Halogen frei
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Schwindung
Temperatur(°C)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2210048952 |
2210064952 |
2210095952 |
3290030103 |
3290030303 |
3290030503 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabelmodell | beglaubigt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | nein | Druckbar | 2210048952 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +105 | -55 | 4.80 | 2.40 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210048952 | 0.55 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | nein | Druckbar | 2210064952 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +105 | -55 | 6.40 | 3.20 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210064952 | 0.65 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | nein | Druckbar | 2210095952 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +105 | -55 | 9.50 | 4.70 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210095952 | 0.65 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Gelb | nein | Dünnwandig | 3290030103 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +135 | -55 | 3.20 | 1 | 3:1 | +200|+90 | - | -55 - +135 | DERAY-I3000 | 0.55 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Rot | nein | Dünnwandig | 3290030303 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +135 | -55 | 3.20 | 1 | 3:1 | +200|+90 | - | -55 - +135 | 3290030303 | 0.55 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Blau | nein | Dünnwandig | 3290030503 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +135 | -55 | 3.20 | 1 | 3:1 | +200|+90 | - | -55 - +135 | 3290030503 | 0.55 |