Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8610127951
Teilenummer
|
---|
8610127951 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | beglaubigt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Schwarz | Ja | Flammhemmend | chemikalienbeständig | 8610127951 | Polyolefinschläuche | +85 | -55 | 12.70 | 6.40 | 2:1 | +95|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 | 8610127951 | - |
Loading...
Produktart | Wärmeschrumpf ohne klebbar | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch ohne Klebstoff, die Teilenummer ist 8610127951.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8610127951.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
beglaubigt
Farbe
Halogen frei
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Schwindung
Temperatur(°C)
Standards
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2210048952 |
2210064952 |
2210095952 |
8610190951 |
8640015953 |
8640030953 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabelmodell | beglaubigt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | nein | Druckbar | 2210048952 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +105 | -55 | 4.80 | 2.40 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210048952 | 0.55 | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | nein | Druckbar | 2210064952 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +105 | -55 | 6.40 | 3.20 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210064952 | 0.65 | ||
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Schwarz | nein | Druckbar | 2210095952 | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | +105 | -55 | 9.50 | 4.70 | 2:1 | +200|+95 | - | -55 - +105 | 2210095952 | 0.65 | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ECO 190 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Schwarz | Ja | Flammhemmend | chemikalienbeständig | 8610190951 | Polyolefinschläuche | +85 | -55 | 19 | 9.50 | 2:1 | +95|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 | 8610190951 | - | ||
24.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Schwarz | nein | Flammhemmend | chemikalienbeständig | 8640015953 | Polyolefinschläuche | +135 | -55 | 1.60 | 0.80 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 | 8640015953 | - | |
24.48 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Schwarz | nein | Flammhemmend | chemikalienbeständig | 8640030953 | Polyolefinschläuche | +135 | -55 | 3.20 | 1 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 | 8640030953 | - |