Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6110090013
Teilenummer
|
---|
6110090013 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | beglaubigt | Farbe | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Transparent | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110090013 | Polyolefin (bestrahlt) | 9 | 3 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | DERAY-IAKT 3:2 | 1.40 |
Loading...
Halogen frei | nein | Maximale Temperatur(°C) | +110 | Temperatur(°C) | -55 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Wärmeschrumpf + klebbar | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch mit Klebstoff, die Teilenummer ist 6110090013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6110090013.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
beglaubigt
Standards
Farbe
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Schwindung
Temperatur(°C)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6110030953 |
6110060013 |
6110060953 |
6110090953 |
6110120953 |
6110190013 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | beglaubigt | Farbe | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110030953 | Polyolefin (bestrahlt) | 3 | 1 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110030953 | 1.00 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Transparent | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110060013 | Polyolefin (bestrahlt) | 6 | 2 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | DERAY-IAKT 3:1 | 1.20 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110060953 | Polyolefin (bestrahlt) | 6 | 2 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110060953 | 1.20 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110090953 | Polyolefin (bestrahlt) | 9 | 3 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110090953 | 1.40 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110120953 | Polyolefin (bestrahlt) | 12 | 4 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110120953 | 1.70 | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Transparent | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110190013 | Polyolefin (bestrahlt) | 19 | 6 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | DERAY-IAKT 3:4 | 2.10 |