Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6110120953
Teilenummer
|
---|
6110120953 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | beglaubigt | Farbe | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110120953 | Polyolefin (bestrahlt) | 12 | 4 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110120953 | 1.70 |
Loading...
Halogen frei | nein | Maximale Temperatur(°C) | +110 | Temperatur(°C) | -55 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Wärmeschrumpf + klebbar | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch mit Klebstoff, die Teilenummer ist 6110120953.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6110120953.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
beglaubigt
Standards
Farbe
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Schwindung
Temperatur(°C)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6110060953 |
6110090013 |
6110090953 |
6110190013 |
6110190953 |
8620030956 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | beglaubigt | Farbe | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110060953 | Polyolefin (bestrahlt) | 6 | 2 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110060953 | 1.20 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Transparent | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110090013 | Polyolefin (bestrahlt) | 9 | 3 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | DERAY-IAKT 3:2 | 1.40 | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110090953 | Polyolefin (bestrahlt) | 9 | 3 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110090953 | 1.40 | ||
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Transparent | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110190013 | Polyolefin (bestrahlt) | 19 | 6 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | DERAY-IAKT 3:4 | 2.10 | ||
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110190953 | Polyolefin (bestrahlt) | 19 | 6 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110190953 | 2.10 | ||
21.29 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Schwarz | Flammhemmend | chemikalienbeständig | 8620030956 | Polyolefinschläuche | 3 | 1 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 °C | 8620030956 | 1.00 |