Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8620030956
Teilenummer
|
---|
8620030956 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | beglaubigt | Farbe | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Schwarz | Flammhemmend | chemikalienbeständig | 8620030956 | Polyolefinschläuche | 3 | 1 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 °C | 8620030956 | 1.00 |
Loading...
Halogen frei | nein | Maximale Temperatur(°C) | +110 | Temperatur(°C) | -55 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Wärmeschrumpf + klebbar | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch mit Klebstoff, die Teilenummer ist 8620030956.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8620030956.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
beglaubigt
Farbe
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Schwindung
Temperatur(°C)
Standards
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Wanddicke (Nachschrumpfung)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6110060953 |
6110090013 |
6110090953 |
8620060956 |
8620090956 |
8620120956 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | beglaubigt | Farbe | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Schwindung | Temperatur (°C) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | Wanddicke (Nachschrumpfung) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110060953 | Polyolefin (bestrahlt) | 6 | 2 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110060953 | 1.20 | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Transparent | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110090013 | Polyolefin (bestrahlt) | 9 | 3 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | DERAY-IAKT 3:2 | 1.40 | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | Dünnwandige | ausgezeichnete Versiegelungseigenschaften | 6110090953 | Polyolefin (bestrahlt) | 9 | 3 | 3:1 | +200|+95 | - | -55 - +85 | 6110090953 | 1.40 | ||
21.29 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Schwarz | Flammhemmend | chemikalienbeständig | 8620060956 | Polyolefinschläuche | 6 | 2 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 °C | 8620060956 | 1.20 | |
21.29 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Schwarz | Flammhemmend | chemikalienbeständig | 8620090956 | Polyolefinschläuche | 9 | 3 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 °C | 8620090956 | 1.40 | |
21.29 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | Schwarz | Flammhemmend | chemikalienbeständig | 8620120956 | Polyolefinschläuche | 12 | 4 | 3:1 | +95|+95 - +200 | Entflammbarkeit nach FMVSS302 | -55 - +85 °C | 8620120956 | 1.70 |