Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4300032032
Teilenummer
|
---|
4300032032 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | beglaubigt | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | UL224 VW-1 · CSA | 4300032032 | Vernetztes Fluorpolymer | +190 | 3.20 | 1.60 | UL224 VW-1 · CSA | -55 - +190 | 4300032032 |
Loading...
Farbe | Transparent | Halogen frei | nein | Heatshrink-Funktionen | Hochflammhemmend | dünnwandig |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Fluorpolymer (vernetzt) | Temperatur(°C) | -55 | Produktart | Wärmeschrumpf ohne klebbar |
RoHS-konform | Ja | Schwindung | 2:1 | Temperatur(°C) | +175 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochtemperatur-Schrumpfschlauch, die Teilenummer ist 4300032032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4300032032.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
beglaubigt
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximale Temperatur(°C)
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Standards
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
4300012032 |
4300016032 |
4300024032 |
4300048032 |
4300064032 |
4300095032 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | beglaubigt | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Standards | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | UL224 VW-1 · CSA | 4300012032 | Vernetztes Fluorpolymer | +190 | 1.20 | 0.60 | UL224 VW-1 · CSA | -55 - +190 | 4300012032 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | UL224 VW-1 · CSA | 4300016032 | Vernetztes Fluorpolymer | +190 | 1.60 | 0.80 | UL224 VW-1 · CSA | -55 - +190 | 4300016032 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | UL224 VW-1 · CSA | 4300024032 | Vernetztes Fluorpolymer | +190 | 2.40 | 1.20 | UL224 VW-1 · CSA | -55 - +190 | 4300024032 | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | UL224 VW-1 · CSA | 4300048032 | Vernetztes Fluorpolymer | +190 | 4.80 | 2.40 | UL224 VW-1 · CSA | -55 - +190 | 4300048032 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | UL224 VW-1 · CSA | 4300064032 | Vernetztes Fluorpolymer | +190 | 6.40 | 3.20 | UL224 VW-1 · CSA | -55 - +190 | 4300064032 | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | UL224 VW-1 · CSA | 4300095032 | Vernetztes Fluorpolymer | +190 | 9.50 | 4.80 | UL224 VW-1 · CSA | -55 - +190 | 4300095032 |