Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
15EDGRC-3.5-02P-14-00AH
Teilenummer
|
---|
15EDGRC-3.5-02P-14-00AH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15EDGK-3.5-02P-14-00AH | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. horizontale Montage | Board-to-Board | Messing | 3.5 | - | - | 15EDGRC-3.5-02P-14-00AH | - | - | 8 | 300 | - | - | 2 | 7.00 | 7.80 | 9.20 | - | 2 | 15EDGRC-3.5-02P-14-00AH |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Verzinnt | Gehäusematerial | PA 66 UL94V-0 | Farbe | Grün |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Druck | Steckverbinder | Verzinnt | Anzahl Reihen | 1 |
Produktart | Sockel - Leiterplatte | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Leiterplatte, die Teilenummer ist 15EDGRC-3.5-02P-14-00AH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15EDGRC-3.5-02P-14-00AH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindermerkmale
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftform
Serie (Steckverbinder)
Kompatibel mit (Details)
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Anschlüsse
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
15EDGRC-2.5-06P-14-00AH |
15EDGRC-2.5-08P-14-00AH |
15EDGRC-2.5-09P-14-00AH |
15EDGRC-3.5-03P-14-00AH |
15EDGRC-3.5-04P-14-00AH |
15EDGRC-3.5-05P-14-00AH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PCB-SMD | codierbar | Sockel . rechter Winkel | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.50 | Ja | PA 66 UL94V-0 | 15EDGRC-2.5-06P-14-00AH | +105 | -40 | 1.50 | 150 | 0.80 | Quadratisch | 6 | 8.10 | 17.60 | 10.10 | 15EDGRC | 6 | 15EDGRC -2.5-06 P -14-00 AH | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PCB-SMD | codierbar | Sockel . rechter Winkel | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.50 | Ja | PA 66 UL94V-0 | 15EDGRC-2.5-08P-14-00AH | +105 | -40 | 1.50 | 150 | 0.80 | Quadratisch | 8 | 8.10 | 22 | 10.10 | 15EDGRC | 8 | 15EDGRC -2.5-08 P -14-00 AH | |
0.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PCB-SMD | codierbar | Sockel . rechter Winkel | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.50 | Ja | PA 66 UL94V-0 | 15EDGRC-2.5-09P-14-00AH | +105 | -40 | 1.50 | 150 | 0.80 | Quadratisch | 9 | 8.10 | 24.20 | 10.10 | 15EDGRC | 9 | 15EDGRC -2.5-09 P -14-00 AH | |
0.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15EDGK-3.5-03P-14-00AH | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. horizontale Montage | Board-to-Board | Messing | 3.5 | - | - | 15EDGRC-3.5-03P-14-00AH | - | - | 8 | 300 | - | - | 3 | 7.00 | 11.30 | 9.20 | - | 3 | 15EDGRC-3.5-03P-14-00AH | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15EDGK-3.5-04P-14-00AH | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. horizontale Montage | Board-to-Board | Messing | 3.5 | - | - | 15EDGRC-3.5-04P-14-00AH | - | - | 8 | 300 | - | - | 4 | 7.00 | 14.80 | 9.20 | - | 4 | 15EDGRC-3.5-04P-14-00AH | |
0.61 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 15EDGK-3.5-05P-14-00AH | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. horizontale Montage | Board-to-Board | Messing | 3.5 | - | - | 15EDGRC-3.5-05P-14-00AH | - | - | 8 | 300 | - | - | 5 | 7.00 | 18.30 | 9.20 | - | 5 | 15EDGRC-3.5-05P-14-00AH |