Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
15EDGRC-2.5-08P-14-00AH
Teilenummer
|
---|
15EDGRC-2.5-08P-14-00AH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PCB-SMD | codierbar | Sockel . rechter Winkel | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.50 | Ja | PA 66 UL94V-0 | 15EDGRC-2.5-08P-14-00AH | +105 | -40 | 1.50 | 150 | 0.80 | Quadratisch | 8 | 8.10 | 22 | 10.10 | 15EDGRC | 8 | 15EDGRC -2.5-08 P -14-00 AH |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Verzinnt | Gehäusematerial | PA 66 UL94V-0 | Farbe | Grün |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Druck | Steckverbinder | Verzinnt | Anzahl Reihen | 1 |
Produktart | Sockel - Leiterplatte | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sockel - Leiterplatte, die Teilenummer ist 15EDGRC-2.5-08P-14-00AH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15EDGRC-2.5-08P-14-00AH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Anschlüsse
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Serie (Steckverbinder)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
15EDGRC-2.5-03P-14-00AH |
15EDGRC-2.5-05P-14-00AH |
15EDGRC-2.5-06P-14-00AH |
15EDGRC-2.5-09P-14-00AH |
15EDGRC-2.5-10P-14-00AH |
15EDGRC-3.5-02P-14-00AH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kompatibel mit (Details) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Anschlüsse | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Serie (Steckverbinder) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PCB-SMD | codierbar | Sockel . rechter Winkel | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.50 | Ja | PA 66 UL94V-0 | 15EDGRC-2.5-03P-14-00AH | +105 | -40 | 1.50 | 150 | 0.80 | Quadratisch | 3 | 8.10 | 11 | 10.10 | 15EDGRC | 3 | 15EDGRC -2.5-03 P -14-00 AH | |
0.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PCB-SMD | codierbar | Sockel . rechter Winkel | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.50 | Ja | PA 66 UL94V-0 | 15EDGRC-2.5-05P-14-00AH | +105 | -40 | 1.50 | 150 | 0.80 | Quadratisch | 5 | 8.10 | 15.40 | 10.10 | 15EDGRC | 5 | 15EDGRC -2.5-05 P -14-00 AH | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PCB-SMD | codierbar | Sockel . rechter Winkel | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.50 | Ja | PA 66 UL94V-0 | 15EDGRC-2.5-06P-14-00AH | +105 | -40 | 1.50 | 150 | 0.80 | Quadratisch | 6 | 8.10 | 17.60 | 10.10 | 15EDGRC | 6 | 15EDGRC -2.5-06 P -14-00 AH | |
0.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PCB-SMD | codierbar | Sockel . rechter Winkel | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.50 | Ja | PA 66 UL94V-0 | 15EDGRC-2.5-09P-14-00AH | +105 | -40 | 1.50 | 150 | 0.80 | Quadratisch | 9 | 8.10 | 24.20 | 10.10 | 15EDGRC | 9 | 15EDGRC -2.5-09 P -14-00 AH | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PCB-SMD | codierbar | Sockel . rechter Winkel | Wire-to-Board | Kupferlegierung | 2.50 | Ja | PA 66 UL94V-0 | 15EDGRC-2.5-10P-14-00AH | +105 | -40 | 1.50 | 150 | 0.80 | Quadratisch | 10 | 8.10 | 26.40 | 10.10 | 15EDGRC | 10 | 15EDGRC -2.5-10 P -14-00 AH | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15EDGK-3.5-02P-14-00AH | Parallel (zur Leiterplatte) | - | Sockel. horizontale Montage | Board-to-Board | Messing | 3.5 | - | - | 15EDGRC-3.5-02P-14-00AH | - | - | 8 | 300 | - | - | 2 | 7.00 | 7.80 | 9.20 | - | 2 | 15EDGRC-3.5-02P-14-00AH |